??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Tapped Base Inch Bore - Polymer Housing - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -Polymer Housed -E-Z KLEEN
Bill of material
058632
SERIES
Series
206
SS
Shaft Size
1-1/4 Дюйм
PN
Part No.
058632
DESCRIPTION
Description
TB-SCEZ-104S-P
WEIGHT
Weight
1.07 lbs
A
1.52 Дюйм
B
4.38 Дюйм
C
1.57 Дюйм
D
3.00 Дюйм
J
3.38 Дюйм
L
1.57 Дюйм
M
1.69 Дюйм
N
N Thread Depth
0.45 Дюйм
R
R Bolt Hole Threads
7/16-14
S
0.94 Дюйм