??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Tapped Base Inch Bore - Polymer Housing - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -Polymer Housed -E-Z KLEEN
Bill of material
058632
SERIES
Series
206
SS
Shaft Size
1-1/4 英寸
PN
Part No.
058632
DESCRIPTION
Description
TB-SCEZ-104S-P
WEIGHT
Weight
1.07 lbs
A
1.52 英寸
B
4.38 英寸
C
1.57 英寸
D
3.00 英寸
J
3.38 英寸
L
1.57 英寸
M
1.69 英寸
N
N Thread Depth
0.45 英寸
R
R Bolt Hole Threads
7/16-14
S
0.94 英寸