136748
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/pillow_blocks/tb_scez_pss_hm_asmtab.prj},{NB=136748},{SERIES=205},{SS=25},{SS1=25.000000},{PN=136748},{DESCRIPTION=TB-SCEZ-25M-PSS},{W=0.28},{BOD=52},{A=34.0},{B=82.6},{C=37.8},{D=50.8},{J=73.4},{L=33.5},{M=36.5},{N=10.2},{R=M10 x 1.5},{NDM=10.0000},{S=19.8},{CAPS=1565},{CAPD=3146},{PPATH=tb_scez_pss_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Tapped Base Metric Bore - Polymer Housing, Stainless Steel Insert - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -Polymer Housed -Tapped Base Housing -E-Z KLEEN
Bill of material
136748
SERIES
Series
205
205
SS
Shaft Size
25
25
mm
PN
Part No.
136748
136748
DESCRIPTION
Description
TB-SCEZ-25M-PSS
TB-SCEZ-25M-PSS
W
Weight
0.28
0.28
kg
A
34.0
34.0
mm
B
82.6
82.6
mm
C
37.8
37.8
mm
D
50.8
50.8
mm
J
73.4
73.4
mm
L
33.5
33.5
mm
M
36.5
36.5
mm
N
10.2
10.2
mm
R
Bolt Diameter
M10 x 1.5
M10 x 1.5
S
19.8
19.8
mm