136957
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/pillow_blocks/tb_scez_shcr_hm_asmtab.prj},{NB=136957},{SERIES=206},{SS=30},{SS1=30.000000},{PN=136957},{DESCRIPTION=TB-SCEZ-30M-SHCR},{W=10.61},{BOD=62.000000},{BW=0.690},{A=38.6},{B=97.5},{C=38.1},{D=76.2},{J=81.8},{L=39.9},{M=42.9},{N=22.4},{R=7/16-14},{NDM=12.0000},{S=23.9},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=tb_scez_shcr_hm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Tapped Base Metric Bore - Stainless Housing, Corrosion Resistant Insert - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -Polymer Housed -Tapped Base Housing -E-Z KLEEN
Bill of material
136957
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
30
30
mm
PN
Part No.
136957
136957
DESCRIPTION
Description
TB-SCEZ-30M-SHCR
TB-SCEZ-30M-SHCR
W
Weight
10.61
10.61
kg
A
38.6
38.6
mm
B
97.5
97.5
mm
C
38.1
38.1
mm
D
76.2
76.2
mm
J
81.8
81.8
mm
L
39.9
39.9
mm
M
42.9
42.9
mm
N
22.4
22.4
mm
R
7/16-14
7/16-14
S
23.9
23.9
mm