127699
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/pillow_blocks/p2b_scez_shcr_hm_asmtab.prj},{NB=127699},{SERIES=206},{SS=30},{SS1=30.000000},{PN=127699},{DESCRIPTION=P2B-SCUEZ-30M-SHCR},{WEIGHT=1.11},{BW=17.5000},{BOD=62.00000},{A=38.6},{A1=38.6000000},{B=158.8},{B1=158.8000000},{C=31.8},{C1=31.8000000},{DMIN=108.2},{DMIN1=108.2000000},{DMAX=127.0},{DMAX1=127.0000000},{F=M12},{F1=12.0000000},{G=23.6},{G1=23.6000000},{H=15.0},{H1=15.0000000},{J=81.0},{J1=81.0000000},{L=39.9},{L1=39.9000000},{M=42.9},{M1=42.9000000},{R=14.7},{R1=14.7000000},{S=23.9},{S1=23.9000000},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=p2b_scez_shcr_hm_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Set Screw Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - Stainless Housing, Corrosion Resistant Insert - SC Pillow Block Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -E-Z KLEEN
Bill of material
127699
SERIES
Series
206
206
SS
Shaft Size
30
30
mm
PN
Part No.
127699
127699
DESCRIPTION
Description
P2B-SCUEZ-30M-SHCR
P2B-SCUEZ-30M-SHCR
WEIGHT
Weight
1.11
1.11
kg
A
38.6
38.6
mm
B
158.8
158.8
mm
C
31.8
31.8
mm
DMIN
Dmin
108.2
108.2
mm
DMAX
Dmax
127.0
127.0
mm
F
Bolt Diameter
M12
M12
G
23.6
23.6
mm
H
15.0
15.0
mm
J
81.0
81.0
mm
L
39.9
39.9
mm
M
42.9
42.9
mm
R
14.7
14.7
mm
S
23.9
23.9
mm