??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SETW - コンベヤ用止め輪
部品表
SETW8
PN
型番
SETW8
TYPE
Type
SETW
NO
No.
8
DD3
d3
7.400 mm
DD4
d4
10.600 mm
TT
t
0.700 mm
BB
b
1.600 mm
DD0
d0
3.000 mm
DD2
d2
7.600 mm
SV
補正値
1.100 mm
C1
0.450 mm