??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SETW - Snap ring for conveyor
Nomenclature
SETW8
PN
Réf. pièce
SETW8
TYPE
SETW
NO
8
DD3
d3
7.400 mm
DD4
d4
10.600 mm
TT
T
0.700 mm
BB
B
1.600 mm
DD0
d0
3.000 mm
DD2
d2
7.600 mm
SV
Supplementary Value
1.100 mm
C1
0.450 mm