??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SETW - Snap ring for conveyor
Lista materiale
SETW8
PN
Cod. comp.
SETW8
TYPE
Tipo
SETW
NO
N.
8
DD3
d3
7.400 mm
DD4
d4
10.600 mm
TT
T
0.700 mm
BB
B
1.600 mm
DD0
d0
3.000 mm
DD2
d2
7.600 mm
SV
Supplementary Value
1.100 mm
C1
0.450 mm