??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SETW - Snap ring for conveyor
Bill of material
SETW8
PN
Part Number
SETW8
TYPE
Type
SETW
NO
No.
8
DD3
d3
7.400 mm
DD4
d4
10.600 mm
TT
t
0.700 mm
BB
b
1.600 mm
DD0
d0
3.000 mm
DD2
d2
7.600 mm
SV
Supplementary Value
1.100 mm
C1
0.450 mm