??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
RCM
Descrizione
SF Ø 12 - Carico extra leggero
Lista materiale
SF12-045
CODE
-
DO
Diametro del foro
mm
DI
Diametro della spina
mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
108 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
123 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
137 N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
BXH
Sezione del profilo
2,60 x 1,10 mm
DE1
11.7 mm
H
1.100 mm