카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SF14-050
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_14.prj},{NB=SF14-050(0)},{CODE=SF14-050},{DO=14.0},{DI=7.0},{LO=50},{RG=7.1},{SX=0.0},{S1=20.0},{F1=142},{S2=22.5},{F2=157},{SN=25.0},{FN=176},{SB=29.0},{FB=205},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,10 x 1,25},{DE=13.6},{DE1=13.6},{B=3.100},{H=1.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
SF Ø 14 - Extra light load
Bill of material
SF14-050
CODE
-
SF14-050
SF14-050
DO
Hole diameter
14.0
mm
DI
Rod diameter
7.0
mm
LO
Free length
50
50
mm
RG
Rate /±10%
7.1
7.1
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
50.000
50.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
20.0
20.0
mm
F1
Force
142
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
22.5
22.5
mm
F2
Force
157
N
SN
Maximum operating deflection
25.0
25.0
mm
FN
Force
176
N
SB
Solid deflection
29.0
29.0
mm
BXH
Cross wire section
3,10 x 1,25
mm
DE1
13.6
mm
H
1.250
mm