카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SF18-055
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_18.prj},{NB=SF18-055(0)},{CODE=SF18-055},{DO=18.0},{DI=9.0},{LO=55},{RG=9.3},{SX=0.0},{S1=22.0},{F1=206},{S2=24.8},{F2=225},{SN=27.5},{FN=255},{SB=31.9},{FB=297},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,90 x 1,55},{DE=17.8},{DE1=17.8},{B=3.900},{H=1.550}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
SF Ø 18 - Extra light load
Bill of material
SF18-055
CODE
-
SF18-055
SF18-055
DO
Hole diameter
18.0
mm
DI
Rod diameter
9.0
mm
LO
Free length
55
55
mm
RG
Rate /±10%
9.3
9.3
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
55.000
55.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
22.0
22.0
mm
F1
Force
206
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
24.8
24.8
mm
F2
Force
225
N
SN
Maximum operating deflection
27.5
27.5
mm
FN
Force
255
N
SB
Solid deflection
31.9
31.9
mm
BXH
Cross wire section
3,90 x 1,55
mm
DE1
17.8
mm
H
1.550
mm