카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SF22-060
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_22.prj},{NB=SF22-060(0)},{CODE=SF22-060},{DO=22.0},{DI=11.0},{LO=60},{RG=13.0},{SX=0.0},{S1=24.0},{F1=314},{S2=27.0},{F2=353},{SN=30.0},{FN=392},{SB=34.8},{FB=454},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,00 x 2,01},{DE=21.6},{DE1=21.6},{B=5.000},{H=2.010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
SF Ø 22 - Extra light load
Bill of material
SF22-060
CODE
-
SF22-060
SF22-060
DO
Hole diameter
22.0
mm
DI
Rod diameter
11.0
mm
LO
Free length
60
60
mm
RG
Rate /±10%
13.0
13.0
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
60.000
60.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
24.0
24.0
mm
F1
Force
314
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
27.0
27.0
mm
F2
Force
353
N
SN
Maximum operating deflection
30.0
30.0
mm
FN
Force
392
N
SB
Solid deflection
34.8
34.8
mm
BXH
Cross wire section
5,00 x 2,01
mm
DE1
21.6
mm
H
2.010
mm