??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
RCM
Descrizione
SF Ø 30 - Carico extra leggero
Lista materiale
SF30-065
CODE
-
DO
Diametro del foro
30.0 mm
DI
Diametro della spina
16.0 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
569 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
637 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
706 N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
BXH
Sezione del profilo
6,40 x 2,55 mm
DE1
29.4 mm
H
2.550 mm