카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SF30-065
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_30.prj},{NB=SF30-065(0)},{CODE=SF30-065},{DO=30.0},{DI=16.0},{LO=65},{RG=21.8},{SX=0.0},{S1=26.0},{F1=569},{S2=29.2},{F2=637},{SN=32.5},{FN=706},{SB=37.7},{FB=821},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,40 x 2,55},{DE=29.4},{DE1=29.4},{B=6.400},{H=2.550}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
SF Ø 30 - Extra light load
Bill of material
SF30-065
CODE
-
SF30-065
SF30-065
DO
Hole diameter
30.0
mm
DI
Rod diameter
16.0
mm
LO
Free length
65
65
mm
RG
Rate /±10%
21.8
21.8
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
65.000
65.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
26.0
26.0
mm
F1
Force
569
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
29.2
29.2
mm
F2
Force
637
N
SN
Maximum operating deflection
32.5
32.5
mm
FN
Force
706
N
SB
Solid deflection
37.7
37.7
mm
BXH
Cross wire section
6,40 x 2,55
mm
DE1
29.4
mm
H
2.550
mm