카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SF50-100
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_50.prj},{NB=SF50-100(0)},{CODE=SF50-100},{DO=50.0},{DI=27.5},{LO=100},{RG=39.2},{SX=0.0},{S1=40.0},{F1=1569},{S2=45.0},{F2=1765},{SN=50.0},{FN=1961},{SB=58.0},{FB=2275},{MAT=Cr-Si},{BXH=10,88 x 3,95},{DE=49.4},{DE1=49.4},{B=10.880},{H=3.950}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
SF Ø 50 - Extra light load
Bill of material
SF50-100
CODE
-
SF50-100
SF50-100
DO
Hole diameter
50.0
mm
DI
Rod diameter
27.5
mm
LO
Free length
100
100
mm
RG
Rate /±10%
39.2
39.2
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
100.000
100.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
40.0
40.0
mm
F1
Force
1569
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
45.0
45.0
mm
F2
Force
1765
N
SN
Maximum operating deflection
50.0
50.0
mm
FN
Force
1961
N
SB
Solid deflection
58.0
58.0
mm
BXH
Cross wire section
10,88 x 3,95
mm
DE1
49.4
mm
H
3.950
mm