??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SF/EEG HD - Räder aus "TR-ROLL"-Polyurethan, Alu-Kern, Bockrolle Typ "EEG MHD"
Stückliste
628184
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
50+50 mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
175x140 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
140x105 mm
EE
Schraublochabmessung
14 mm
LC
Belastungsfähigkeit - 4 km/h
daN
LC1
Belastungsfähigkeit - 6 km/h
daN
W
Gewicht
kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung