??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SF/EEG HD - Roues en polyurethane "TR-ROLL", corps en aluminium, montures fixes type "EEG HD"
Nomenclature
628184
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
50+50 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
175x140 mm
AAXBB
Distance entre axes
140x105 mm
EE
Diamètre des trous
14 mm
LC
Capacité de charge - 4 km/h
daN
LC1
Capacité de charge - 6 km/h
daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques