??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SFAA, SSFAA, PSFAA, PSSFAA, RSFAA, SFUE, SSFUE, PSFUE, PSSFUE, PSFGA, PSSFGA, RSSFAA - Arbres, type à une extrémité à épaulement, à filetage femelle aux deux extrémités
Nomenclature
SFAA16-25-F2-P6-M3-N4
PN
Traitement de la surface du support
DTS
Tolérance D sélectionnable
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
D
mm
ALT1
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
P
P Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
M
Sélection de M (normal)
ALT14
Right End Change to Fine Tapped Thread
NSC
Sélection de NSC (filetage fin)
N
Sélection de N (normal)
Y
(Y) max.
mm
R
mm
LSC
Côté gauche C
mm
RSC
Côté droit C
mm
ALT3
Méplat
WSC
WSC Incrément de 1 mm
mm
X
X Incrément de 1 mm
mm
W
0 mm
LL1
l1
0 mm
ALT4
Méplat de vis de serrage
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
WFC
WFC Incrément de 1 mm
mm
AALT4
A Incrément de 1mm
mm
E
E Incrément de 1mm
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT5
Méplats de vis de serrage à 90 degrés
RC
RC Incrément de 1 mm
mm
WRC
WRC Incrément de 1 mm
mm
YALT5
Y Incrément de 1 mm
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT18
Left End Change The Effective Tap Depth to x3
ALT19
Right End Change The Effective Tap Depth to x3
ALT22
Left Side Set Screw Flat at Step
LFC
LFC Incrément de 1 mm
mm
AALT22
A Incrément de 1mm
mm
H
0.0 mm