??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
SFAM (m) - Датчик расхода, Модульная система
Спецификация
563796 SFAM-62-1000L-M-2SA-M12
TNR
№ изделия
563796
TYP
Тип
SFAM
RAM
Grid dimension
mm
DFM
Диапазон измерения расхода
l/min
DFE
Пневматический вход
BFA
Тип монтажа
PAS
Пневматическое присоединение
EAG
Электрический выход
EAG2
Electrical output
EAS
Электрическое подключение
M12
VLS
S - Соединительный кабель, прямая розетка
VLA
A - Соединительный кабель, угловая штекерная розетка
ZUF
Additional function
ZEU
Сертификат EU
ELZ
Electrical accessories
ZER
Certificate
B1
62.000 mm
B2
31.000 mm
B3
78.700 mm
B4
0.000 mm
B5
0.000 mm
B6
0.000 mm
B7
0.000 mm
D1
-
D2
Резьба
M12x1
D3
-
H1
63.500 mm
H2
61.900 mm
H3
103.200 mm
H4
81.700 mm
H5
0.000 mm
H6
0.000 mm
SW
Ширина между плоскостями
0.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.600 kg