??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
SFAM (m) - Capteur de débit, Système modulaire
Nomenclature
563796 SFAM-62-1000L-M-2SA-M12
TNR
N° de pièce
563796
TYP
Type
SFAM
RAM
Grid dimension
mm
DFM
Plage de mesure de débit
l/min
DFE
Sens de passage
BFA
Mode de fixation
PAS
Raccord pneumatique
EAG
Sortie électrique
EAG2
Electrical output
EAS
Connexion électrique
M12
VLS
S - Câble de liaison, connecteur femelle droit
VLA
A - Câble de liaison, connecteur femelle coudé
ZUF
Additional function
ZEU
Certification UE
ELZ
Electrical accessories
ZER
Certificate
B1
62.000 mm
B2
31.000 mm
B3
78.700 mm
B4
0.000 mm
B5
0.000 mm
B6
0.000 mm
B7
0.000 mm
D1
-
D2
Filetage
M12x1
D3
-
H1
63.500 mm
H2
61.900 mm
H3
103.200 mm
H4
81.700 mm
H5
0.000 mm
H6
0.000 mm
SW
Ouverture de clé
0.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.600 kg