??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
SFAM (m) - Czujnik przepływu, System modułowy
Lista materiałowa
563796 SFAM-62-1000L-M-2SA-M12
TNR
Numer części
563796
TYP
Typ
SFAM
RAM
Grid dimension
mm
DFM
Zakres pomiaru przepływu
l/min
DFE
Wejście przepływu
BFA
Sposób montażu
PAS
Przyłącze pneumatyczne
EAG
Wyjście elektryczne
EAG2
Electrical output
EAS
Przyłącze elektryczne
M12
VLS
S - Gniazdo wtykowe proste z kablem
VLA
A - Gniazdo wtykowe kątowe z kablem
ZUF
Additional function
ZEU
Certyfikat EU
ELZ
Electrical accessories
ZER
Certificate
B1
62.000 mm
B2
31.000 mm
B3
78.700 mm
B4
0.000 mm
B5
0.000 mm
B6
0.000 mm
B7
0.000 mm
D1
-
D2
Gwint
M12x1
D3
-
H1
64.100 mm
H2
61.900 mm
H3
103.200 mm
H4
81.700 mm
H5
0.000 mm
H6
0.000 mm
SW
Rozmiar klucza SW
0.000 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.600 kg