??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
SFAM (m) - Debi sensörü, Modüler sistem
Malzeme listesi
563796 SFAM-62-1000L-M-2SA-M12
TNR
Ürün numarası
563796
TYP
Tip
SFAM
RAM
Grid dimension
mm
DFM
Debi ölçüm aralığı
l/min
DFE
Debi girişi
BFA
Montaj tipi
PAS
Pnömatik bağlantı
EAG
Elektriksel çıkış
EAG2
Electrical output
EAS
Elektriksel bağlantı
M12
VLS
Bağlantı hattı, düz S
VLA
Bağlantı hattı, açılı A
ZUF
Additional function
ZEU
EU sertifikası
ELZ
Electrical accessories
ZER
Certificate
B1
62.000 mm
B2
31.000 mm
B3
78.700 mm
B4
0.000 mm
B5
0.000 mm
B6
0.000 mm
B7
0.000 mm
D1
-
D2
Diş
M12x1
D3
-
H1
63.500 mm
H2
61.900 mm
H3
103.200 mm
H4
81.700 mm
H5
0.000 mm
H6
0.000 mm
SW
Anahtar ağız genişliği
0.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.600 kg