??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
SFAM (m) - Sensor de caudal, Módulos
Lista de materiales
563796 SFAM-62-1000L-M-2SA-M12
TNR
Número de artículo
563796
TYP
Tipo
SFAM
RAM
Grid dimension
mm
DFM
Margen de medición de caudal
l/min
DFE
Entrada de caudal
BFA
Tipo de montaje
PAS
Conexión neumática
EAG
Salida eléctrica
EAG2
Electrical output
EAS
Conexión eléctrica
M12
VLS
S - Unión, Conector tipo zócalo, recto
VLA
A - Unión, Conector tipo zócalo, acodado
ZUF
Additional function
ZEU
Homologación EU
ELZ
Electrical accessories
ZER
Certificate
B1
62.000 mm
B2
31.000 mm
B3
78.700 mm
B4
0.000 mm
B5
0.000 mm
B6
0.000 mm
B7
0.000 mm
D1
-
D2
Rosca
M12x1
D3
-
H1
63.500 mm
H2
61.900 mm
H3
103.200 mm
H4
81.700 mm
H5
0.000 mm
H6
0.000 mm
SW
Ancho de la boca de la llave
0.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.600 kg