??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
SFAM (m) - sensor de fluxo, Sistema modular
Lista de peças
563796 SFAM-62-1000L-M-2SA-M12
TNR
Código da peça
563796
TYP
Tipo
SFAM
RAM
Grid dimension
mm
DFM
Faixa de medição da vazão
l/min
DFE
Entrada da vazão
BFA
Tipo de fixação
PAS
Conexão pneumática
EAG
Saída elétrica
EAG2
Electrical output
EAS
Conexão elétrica
M12
VLS
S - Cabo de conexão, conector reto
VLA
A - Cabo de conexão, conector angular
ZUF
Additional function
ZEU
Aprovação EU
ELZ
Electrical accessories
ZER
Certificate
B1
62.000 mm
B2
31.000 mm
B3
78.700 mm
B4
0.000 mm
B5
0.000 mm
B6
0.000 mm
B7
0.000 mm
D1
-
D2
Rosca
M12x1
D3
-
H1
63.500 mm
H2
61.900 mm
H3
103.200 mm
H4
81.700 mm
H5
0.000 mm
H6
0.000 mm
SW
Abertura da chave
0.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.600 kg