??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
SFAM (m) - Sensore di portata, Sistema modulare
Lista materiale
563796 SFAM-62-1000L-M-2SA-M12
TNR
Codice prodotto
563796
TYP
Tipo
SFAM
RAM
Grid dimension
mm
DFM
Intervallo misurazione portata
l/min
DFE
Ingresso portata
BFA
Tipo fissaggio
PAS
Attacco pneumatico
EAG
Uscita elettrica
EAG2
Electrical output
EAS
Connessione elettrica
M12
VLS
S - Cavo di collegamento, connettore femmina diritto
VLA
A - Cavo di collegamento, connettore femmina angolare
ZUF
Additional function
ZEU
Omologazione UE
ELZ
Electrical accessories
ZER
Certificate
B1
62.000 mm
B2
31.000 mm
B3
78.700 mm
B4
0.000 mm
B5
0.000 mm
B6
0.000 mm
B7
0.000 mm
D1
-
D2
Filettatura
M12x1
D3
-
H1
63.500 mm
H2
61.900 mm
H3
103.200 mm
H4
81.700 mm
H5
0.000 mm
H6
0.000 mm
SW
Piano chiave
0.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.600 kg