??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SFAPI-101K-UL-TR
Bill of material
SFAPI-101K-UL-TR
PN
Part Number
SFAPI-101K-UL-TR
DESC
Description
Fixed Axial Power Inductor 100µH 632mA 208 mOHM TH T&R
DCRM
DCR Max.
0,208 Ω
SATURATION
Saturation
0,632 A
INDUCTANCE
Inductance
100 µH
MAXHEIGHT
Max Height
16,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
16.5*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
No