??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SFBN, SSFBN, RSFBN, RSSFBN, PSFBN, PSSFBN, PSGBN, PSSGBN, SFBK, SSFBK, PSFBK - Arbres linéaires de précision, type à tête à six pans creux, type à filetage mâle, filetage mâle du même diamètre que l'arbre
Nomenclature
SFBN12-25-F2-B0-P3
PN
Traitement de la surface du support
TS
Type sélectionnable
DTS
Tolérance D sélectionnable
MAT
Matériau
HT
Traitement thermique
Trempage par induction 58HRC~
ST
Traitement de surface
D
mm
DTOL
Tolérance D g6
mm
P
Sélection de P (filetage normal)
ALT1
PMC (PMS) filetage fin, mâle
PMC
Sélection de PMC (filetage fin)
PMS
Sélection de PMS (filetage fin)
F
F Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1mm
mm
ALT2
Tolérance de la dimension L
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
LTOL
Tolérance L
0 mm
Y
(Y) max.
mm
R
0,3 ou inf. mm
C
mm