SFBZMW-D48-M12-L75
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfbzmw.prj},{NB=SFBZMW-D48-M12-L75},{CODE=SFBZMW},{D=48},{M=M12},{MM=12},{L=75},{E=19},{H=29},{F=10},{F1=7.5},{CZ=1600},{CKZL=0.38},{PDF=SFBZMW.PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SFBZMW - 中轻载型支脚/轻载型偏心支脚--万向调节型·金属底座型
明细表
SFBZMW-D48-M12-L75
CNSORDERNO
bestellnummer
SFBZMW-D48-M12-L75
SFBZMW-D48-M12-L75
CODE
SFBZMW
SFSMWD
SFBZMW
SFSMWD
ZJCZ
支脚材质
钢
DPCZ
底盘材质
45#
LGCZ
螺杆材质
45#
BMCL
螺杆表面处理
镀锌
D
底径
48
48
mm
M
螺纹直径
M12
M12
MM
12
12
mm
L
螺纹长度
75
75
mm
E
19
19
mm
H
29
29
mm
F
10
10
mm
F1
7.5
7.5
mm
CZ
承载
1600
1600
kg
CKZL
参考重量
0.38
0.38
kg/pcs
PDF
SFBZMW.PDF