??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
SFC. - Breather cap with sealing closure
Lista de materiales
Breather cap with sealing closure SFC.30-3/8+F
PARTNUMBER
Código
52801
DESCRIPTION
Descripción
SFC.30-3/8+F
DIM01
d
G 3/8
DIM02
D
30 mm
DIM03
l
33 mm
DIM04
d1
3 mm
DIM05
d2
9 mm
DIM06
h
9 mm
DIM07
h1
5 mm
DIM08
s
8 mm
WEIGHT
Peso
18 g
INFOEG
los detalles del producto
los detalles del producto