您可通过问题反馈或联系在线客服提交您的建议,我们将尽快完善:
Support
确定
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Carl Hirschmann
생성됨: 19.06.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Carl Hirschmann
SFC8.W CETOP
Carl Hirschmann
Rod ends
Female thread
Relubricatable
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hirschmann/rod_ends/female_thread/relubricatable/sfc_w_cetop_asmtab.prj},{NB=SFC8.W CETOP(0)},{SERIES=SFC},{THREAD=},{MATERIAL2=Brass 2.0550.31},{MATERIAL3=},{MATERIAL4=Stainless steel 1.4305},{TYPE=8},{D=8},{B=12.0},{C=9.00},{D1=10.4},{D2=24},{D3=12.5},{D4=16.0},{H=36},{H1=48.0},{H2=5.0},{G1=16.0},{K=15.875},{G=M8},{SW=14.0},{ANGLE1=13},{ALPHA=0},{WEIGHT=46},{DIAMETER=18.0},{FASE=0.30},{W=W},{PPATH=parts/sfc_cetop/sfc_cetop_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Carl Hirschmann
Description
SFC.W CETOP - Metric CETOP threaded bolts
Bill of material
SFC8.W CETOP
SERIES
Series
SFC (standard)
SFXC (high strength)
SFRC (stainless)
SFC (standard)
SFXC (high strength)
SFRC (stainless)
THREAD
Thread
right threaded
left threaded
right threaded
left threaded
MATERIAL1
Outer part material
Free-cutting steel 1.0718, galvanized
MATERIAL2
Bushings material
Brass 2.0550.31
MATERIAL3
Inner ring material
Rolling bearing steel 1.3505 hardened
Rolling bearing steel 1.3505 hardened, hard chrome plated
Stainless steel 1.4034 hardened
Rolling bearing steel 1.3505 hardened
Rolling bearing steel 1.3505 hardened, hard chrome plated
Stainless steel 1.4034 hardened
MATERIAL4
Threaded bolt material
Stainless steel 1.4305
D
d H7
8
8
mm
B
B 0/-0.12
12.0
12.0
mm
C
C +0.2/-0.2
9.00
9.00
mm
D1
d1
10.4
10.4
mm
D2
d2
24
24
mm
D3
d3
12.5
12.5
mm
D4
d4
16.0
16.0
mm
H
36
36
mm
H1
48.0
48.0
mm
H2
5.0
5.0
mm
G1
G1 +1/0
16.0
16.0
mm
K
Ball Ø
15.875
15.875
mm
G
G DIN13 6H
M8
M8
mm
SW
SW 0/-0.3
14.0
14.0
mm
ALPHA
Angle of misalignment
°
MAXALPHA
max. Angle of misalignment
13
13
°
WEIGHT
Weight
46
46
g
L1
13
13
mm
L2
6.5
6.5
mm
L3
17
17
mm
A
13
13
mm
M
M8
M8
mm
SW1
11
11
mm
WEIGHT2
Weight (only bolts)
16
16
g