??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SFGBZLL - 支脚
Bill of material
SFGBZLL-D70-M16-L125
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
ZJCZ
支脚材质
DPCZ
底盘材质
橡胶
LGCZ
螺杆材质
45#
BMCL
螺杆表面处理
镀锌
XJD
橡胶垫
丁腈橡胶(NBR)
D
底径
70 mm
M
螺纹直径
MM
mm
L
螺纹直径
mm
E
mm
H
38 mm
F
mm
F1
mm
CZ
承载
100 kg
CK45
参考重量45#
kg/pcs
CK304
参考重量SUS304
kg/pcs
PDF
SFGBZLL.PDF
LM