??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SFHAM, SSHAM, PSHAM, PSSHAM, RSHAM, RSSHAM, PSHGM - Arbres - Filetés aux deux extrémités avec dégagement
Nomenclature
SFHAM15-25-F5-M5-T5-N5-H4
PN
Traitement de la surface du support
DTS
Tolérance D sélectionnable
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
D
mm
ALT1
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
ALT11
Shaft End M Change to Fine Thread
MMC
Sélection de MMC (filetage fin)
MMS
Sélection de MMS (filetage fin)
M
Sélection de M (normal)
T
T Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
ALT12
Shaft End N Change to Fine Thread
NMC
Sélection de NMC (filetage fin)
NMS
Sélection de NMS (filetage fin)
N
Sélection de N (normal)
H
H Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
DD
d
mm
Y
(Y) max.
500 mm
LSC
Côté gauche C
mm
RSC
Côté droit C
mm
ALT4
Méplat de vis de serrage
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
WFC
WFC Incrément de 1 mm
mm
A
A Incrément de 1mm
mm
E
E Incrément de 1mm
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT5
Méplats de vis de serrage à 90 degrés
RC
RC Incrément de 1 mm
mm
WRC
WRC Incrément de 1 mm
mm
YALT5
Y Incrément de 1 mm
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm