??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SFHC, SSFHC, PSFHC, PSSFHC, RSFHC, RSSFHC, PSGHC - Wellen - einseitig mit Gewinde Radialbohrung
Stückliste
SFHC15-20-M3-H16
PN
Teile-Nr.
DTS
Toleranz D auswählen
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
D
mm
ALT1
Geänderte Toleranz für L
L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte (0.1mm-Schritte für LKC)
mm
cm
inch
ft
ALT13
Left End Change to Fine Tapped Thread
MSC
MSC (Feingewinde) auswählen
M
M (Regelgewinde) auswählen
H
H 1mm-Schritte
mm
DD
d
mm
C
mm
ALT4
Stellschraube, flach
FC
FC 1mm-Schritte
mm
WFC
WFC 1mm-Schritte
mm
A
Maß A 1mm-Schritte
mm
E
E 1mm-Schritte
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT5
90° Planflächen für Stellschraube
RC
RC 1mm-Schritte
mm
WRC
WRC 1mm-Schritte
mm
Y
Y 1mm-Schritte
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT7
Passfedernut
KC
KC 1mm-Schritte
mm
G
G 1mm-Schritte
mm
BB
b
0 mm
TT
t
0.0 mm
ALT18
Left End Change The Effective Tap Depth to x3
ALT40
Stellschraube, flach(tiefenbezeichneter Typ)
FCJ
FCJ 1mm Increment
mm
WFCJ
V 1mm Increment
mm
AJ
AJ 1mm Increment
mm
EJ
EJ 1mm Increment
mm
HHALT40
HH
mm