SFHL-M8-40-HD-E
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Special Surface Treatment
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_sp_surf_tretment/sfhl_hd_e.prj},{NB=SFHL-M8-40-HD-E},{CN=SFHL-M8-40-HD-E},{M=M8},{P=1.25},{L=40},{D1=18},{D2=18.8},{L1=14.5},{B=13},{L2=22(L=40)},{L2X=22},{L2Y=22}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SFHL-HD-E - Hexagon Head Bolt with Flange / SUS316L / Hygienic Design
Bill of material
SFHL-M8-40-HD-E
CN
Catalog Number
SFHL-M8-40-HD-E
SFHL-M8-40-HD-E
M
Thread
M8
M8
P
Pitch
1.25
1.25
L
Length L
40
40
mm
D1
Diameter D1
18
18
mm
D2
Diameter D2
18.8
18.8
mm
L1
Length L1
14.5
14.5
mm
B
Breite B
13
13
mm
L2
Thread length
22(L=40)
22(L=40)
mm