SFHL-M6-30-LH-SC-HD-H
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊表面处理螺栓
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_sp_surf_tretment/sfhl_lh_sc_hd_h.prj},{NB=SFHL-M6-30-LH-SC-HD-H},{CN=SFHL-M6-30-LH-SC-HD-H},{M=M6},{P=1.00},{L=30},{LM=8},{D1=13},{D2=13.8},{L1=7.5},{B=10},{DC=4.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
SFHL-LH-SC-HD-H - Hex Head Captive Screw with Flange / Low Profile / SUS316L / Hygienic Design
明细表
SFHL-M6-30-LH-SC-HD-H
CN
型号
SFHL-M6-30-LH-SC-HD-H
SFHL-M6-30-LH-SC-HD-H
M
螺纹直径
M6
M6
P
Pitch
1.00
1.00
L
Length L
30
30
mm
LM
Length Lm
8
8
mm
D1
直径 D1
13
13
mm
D2
直径 D2
13.8
13.8
mm
L1
Length L1
7.5
7.5
mm
B
尺寸 B
10
10
mm
DC
直径 dc
4.8
4.8
mm