??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SFHMEU,PSFHMEU - Linear Shafts / Stepped on Both Sides / External Thread / Wrench Flat / Radial Bore / h6,h7 / cf53 / EN1.1213 With Cross-Drilled Hole
Nomenclature
SFHMEU15-25-F2-B0-P4-T2-S0-Q4-H4
PN
Traitement de la surface du support
TYPE
Type sélectionnable
SFHMEU
DTS
Tolérance D sélectionnable
MAT
Matériau
Cf53
ST
Traitement de surface
-
D
mm
ALT1
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
F
F Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1mm
mm
ALT9
Shaft End P Change to Fine Thread
PMC
Sélection de PMC (filetage fin)
PMS
Sélection de PMS (filetage fin)
P
Sélection P
T
T Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
S
S Incrément de 1mm
mm
ALT10
Shaft End Q Change to Fine Thread
QMC
Sélection de QMC (filetage fin)
QMS
Sélection de QMS (filetage fin)
Q
Sélection de Q
H
H Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
DD
d
mm
Y
(Y) max.
500 mm
LSR
Côté gauche R
0.3 mm
RSR
Côté droit R
0.3 mm
LSC
Côté gauche C
mm
RSC
Côté droit C
mm
ALT4
Méplat de vis de serrage
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
WFC
WFC Incrément de 1 mm
mm
A
A Incrément de 1mm
mm
E
E Incrément de 1mm
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT5
Méplats de vis de serrage à 90 degrés
RC
RC Incrément de 1 mm
mm
WRC
WRC Incrément de 1 mm
mm
YALT5
Y Incrément de 1 mm
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT16
Shaft End P Undercut
PC
0.0 mm
GGALT16
G
0.0 mm
ALT17
Shaft End Q Undercut
QC
0.0 mm
GGALT17
G
0 mm