카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
SFISO22-5 3.000
Harcourt
Drill Bushings
Bushing Configurators
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harcourt/drill_bushings/bushing_configurators/sfiso_conf.prj},{NB=SFISO22-5_3.000},{TYPE=SFISO},{MAT=},{FIN=Precision Ground},{OD=22},{ID=3.000},{IDMIN=3.000},{IDMAX=20.000},{LENGTH=5},{L1=[5-36/1]},{B=R .75},{BNUM=0.75},{C=.18 X 45°},{CNUM=0.18},{F=34},{G=12},{H=5.5},{J=13.0},{L=65},{R=23.5},{LS=LSM-5},{R2=20.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
SFISO CONF - Configurable Slip Fit
Bill of material
SFISO22-5_3.000
ON
Ordering Number
SFISO22-5_3.000
SFISO22-5_3.000
MAT
Material
1144 Steel/52100 Steel, Rc-60-65
17-4 PH Stainless Steel, Rc 40-45
440C Stainless Steel, Rc 55-60
HTS70 Stainless Steel, Rc 25-30
1144 Steel/52100 Steel, Rc-60-65
17-4 PH Stainless Steel, Rc 40-45
440C Stainless Steel, Rc 55-60
HTS70 Stainless Steel, Rc 25-30
FIN
Finish
Precision Ground
OD
22
22
mm
ODTOL
OD Tolerances
+.015/+.028
+.015/+.028
mm
ID
ID Range
mm
값 입력 ID
ID Range
mm
cm
inch
ft
확인
IDTOL
ID Tolerances
+.020/+.041
+.020/+.041
mm
LENGTH
Length
mm
값 입력 LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft
확인
B
R .75
R .75
mm
C
.18 X 45°
.18 X 45°
mm
F
34
34
mm
G
12
12
mm
H
5.5
5.5
mm
J
13.0
13.0
mm
L
65
65
deg
R
23.5
23.5
mm
LS
Lock Screw
LSM-5
LSM-5