??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SFJC, SSFJC, PSFJC, PSSFJC, RSFJC, RSSFJC, SFUC, SSFUC, PSFUC, PSSFUC, PSFGC, PSSFGC, SSFGC - Arbres, type à filetage femelle une extrémité avec méplat
Nomenclature
SFJC16-15-M4-SC0
PN
Traitement de la surface du support
DTS
Tolérance D sélectionnable
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
D
mm
ALT1
Modifie la tolérance L.
L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1mm (incrément de 0.1mm pour LKC)
mm
cm
inch
ft
ALT13
Left End Change to Fine Tapped Thread
MSC
Sélection de MSC (filetage fin)
M
Sélection de M (normal)
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour SC
SC Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
W
mm
LL1
l1
mm
C
mm
ALT4
Méplat de vis de serrage
FC
FC Incrément de 1 mm
mm
WFC
WFC Incrément de 1 mm
mm
A
A Incrément de 1mm
mm
E
E Incrément de 1mm
mm
HHALT4
H
0 mm
ALT8
Deux méplats
SX
SX Incrément de 1 mm
mm
ALT5
Méplats de vis de serrage à 90 degrés
RC
RC Incrément de 1 mm
mm
WRC
WRC Incrément de 1 mm
mm
Y
Y Incrément de 1 mm
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
H
0.0 mm
ALT7
Logement de clavette
KC
KC Incrément de 1 mm
mm
G
G Incrément de 1 mm
mm
BB
b
0 mm
TT
t
0.0 mm
ALT18
Left End Change The Effective Tap Depth to x3
ALT40
Méplat de vis de serrage (type à profondeur désignée)
FCJ
FCJ 1mm Increment
mm
WFCJ
V 1mm Increment
mm
AJ
AJ 1mm Increment
mm
EJ
EJ 1mm Increment
mm
HHALT40
HH
mm