??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SFJCEU,PSFJCEU - Linear Shafts / One-Sided Internal Thread / Spanner Flat, Radial Bore / h6,h7 / cf53 / EN1.1213 with Wrench Flats
明细表
SFJCEU16-15-M4-SC0
PN
零件No.
TYPE
Type
SFJCEU
DTS
D公差选择
MAT
材质
Cf53
ST
表面处理
-
D
mm
ALT1
变更L尺寸公差
L
L 指定单位1mm (LKC为指定单位0.1mm)
mm
输入参数值: L
L 指定单位1mm (LKC为指定单位0.1mm)
mm
cm
inch
ft
ALT13
变更为左端内螺纹细牙螺纹
MSC
MSC(细牙)选择
M
M(粗牙) 选择
SC
SC指定单位1mm
mm
输入参数值: SC
SC指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
W
mm
LL1
l1
mm
C
mm
ALT4
追加平面加工
FC
FC 指定单位1mm
mm
WFC
WFC 指定单位1mm
mm
A
A 指定单位1mm
mm
E
E 指定单位1mm
mm
HHALT4
h
0 mm
ALT8
追加第2处扳手槽加工
SX
SX 指定单位1mm
mm
ALT5
追加90度位置的平面加工
RC
RC指定单位1mm
mm
WRC
WRC 指定单位1mm
mm
Y
Y 指定单位1mm
mm
BB1
b1
0 mm
HHALT5
h
0.0 mm
ALT7
键槽加工
KC
KC 指定单位1mm
mm
G
G 指定单位1mm
mm
BB
b
0 mm
TT
t
0.0 mm
ALT18
变更为左端内螺纹有效长度×3
ALT40
追加平面加工(深度指定型)
FCJ
FCJ 指定単位1mm
mm
WFCJ
V 指定单位1mm
mm
AJ
AJ 指定单位1mm
mm
EJ
EJ 指定单位1mm
mm
HHALT40
HJ
mm