SFMS-M12
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Plug / Cover Cap / Parts to Prevent Loosening/ insert
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/plug_cover_cap_parts_to_p_l/sfms.prj},{NB=SFMS-M12},{CN=SFMS-M12},{M=M12x1.5},{L=12.0},{D1=21.0},{L1=4.0},{B=6.0},{T=5.0},{OR=P14},{RT=19.2},{MASS=14.0},{NDM=12.000},{P=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SFMS - Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with O-Ring (Stainless Steel Type)
Bill of material
SFMS-M12
CN
Catalog Number
SFMS-M12
SFMS-M12
M
Thread
M12x1.5
M12x1.5
L
Length L
12.0
12.0
mm
D1
Diameter D1
21.0
21.0
mm
L1
Length L1
4.0
4.0
mm
B
Width B
6.0
6.0
mm
T
Length t
5.0
5.0
mm