??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
SFN-BA+F - ELESA-Bouchons d'échappement
Nomenclature
Bouchons d''échappement SFN.70-BA+F
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
70 mm
DIM02
L
56 mm
DIM03
d2
23 mm
DIM04
d4
39
DIM05
h
14 mm
WEIGHT
Poids
90 g