카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Filler breathers SFN.70-BA+F
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Breather caps
SFN.
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/2_breather_caps/sfn/sfn_ba_f_asmtab.prj},{NB=Filler breathers SFN.70-BA+F},{CODE=54731},{DESCRIPTION=SFN.70-BA+F},{DIM01=70},{DIM02=56},{DIM03=23},{DIM04=39},{DIM05=14},{WEIGHT=90},{NDM=0.000},{D4=39.000},{ZZ=12.000},{A=18.000},{HH=34.000},{X=4.500},{TYP=3.000},{PPATH=sfn_ba_f_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
SFN-BA+F - Filler breathers
Bill of material
Filler breathers SFN.70-BA+F
CODE
Code
54731
54731
DESCRIPTION
Description
SFN.70-BA+F
SFN.70-BA+F
DIM01
D
70
mm
DIM02
L
56
mm
DIM03
d2
23
mm
DIM04
d4
39
DIM05
h
14
mm
WEIGHT
Weight
90
g