피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SFQSEU16-25-B6-G5-Q5
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfqseu.prj},{NB=SFQSEU16-25-B6-G5-Q5},{DTS=h6},{MAT=Cf53},{D=16},{L=25},{B=6},{G=5},{Q=5},{D1=14},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{E=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SFQSEU,PSFQSEU - Linear Shafts / One-Sided Keyway / External Thread / Internal Thread / Two-Sided Keyway / h6,h7 / cf53 / EN1.1213 One End Threaded with O.D. same as Shaft O.D.
BOM
SFQSEU16-25-B6-G5-Q5
PN
형번
SFQSEU16-25-B6-G5-Q5
SFQSEU16-25-B6-G5-Q5
TYPE
Type
SFQSEU
DTS
D공차 선택
h6
h7
h6
h7
MAT
재질
Cf53
ST
표면처리
-
D
16
16
mm
L
L지정 1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
B
B지정 1mm단위
mm
값 입력 B
B지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
G
G지정 1mm단위
mm
값 입력 G
G지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
Q
Q 선택
5
6
5
6
mm
D1
14
14
mm
Y
(Y)최대
1400
1400
mm
C
0.5
0.5
mm
ALT3
스패너 홈 추가
2번째 위치의 스패너 홈 가공 없음
SC(1군데 스패너 홈 추가)있음
2번째 위치의 스패너 홈 가공 없음
SC(1군데 스패너 홈 추가)있음
SC
SC지정 1mm단위
0.000
0.000
mm
W
0
mm
LL1
l1
0
mm
ALT4
평면 면취 추가
평면 면취 추가 없음
FC(1군데 평면 면취 추가)있음
평면 면취 추가 없음
FC(1군데 평면 면취 추가)있음
FC
FC지정 1mm단위
0.000
0.000
mm
E
E지정 1mm단위
0.000
0.000
mm
HHALT4
H
0
mm