카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SFR60-100
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sf/sfr_60.prj},{NB=SFR60-100(0)},{CODE=SFR60-100},{DO=60.0},{DI=36.0},{LO=100},{RG=30.4},{SX=0.0},{S1=40.0},{F1=1216},{S2=45.0},{F2=1367},{SN=50.0},{FN=1519},{SB=58.0},{FB=1763},{MAT=Cr-Si},{BXH=11,80 x 4,60},{DE=60.0},{DE1=60.0},{B=11.800},{H=4.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
SFR Ø 60 - Extra light load
Bill of material
SFR60-100
CODE
-
SFR60-100
SFR60-100
DO
Hole diameter
60.0
mm
DI
Rod diameter
36.0
mm
LO
Free length
100
100
mm
RG
Rate /±10%
30.4
30.4
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
100.000
100.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
40.0
40.0
mm
F1
Force
1216
1216
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
45.0
45.0
mm
F2
Force
1367
1367
N
SN
Maximum operating deflection
50.0
50.0
mm
FN
Force
1519
1519
N
SB
Solid deflection
58.0
58.0
mm
BXH
Cross wire section
11,80 x 4,60
mm
DE1
60.0
mm
H
4.600
mm