您可通过问题反馈或联系在线客服提交您的建议,我们将尽快完善:
Support
确定
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
利用可能なカタログ言語:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
日本語
SGM25A-2
Misumi
metric
32_manifolds
Powered by
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
{misumi/metric/32_manifolds/sumhf.prj},{NB=SGM25A-2},{TS=},{TSY=T1},{MAT=1},{NP=0.7MPa Approximately 7kgf/cm**2 or less},{NO=25A},{H=2},{P=40},{P11=40},{S=40},{S11=40},{Q=40},{Q11=40},{DD2=1},{D=34.0},{DDSGP=27.6},{DDSUS=27.2},{RED=3}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SGM, SUMH, SGMS, SGMF, SUMHF, SGMSF, SUMHSF - Piping Manifolds Female Threaded Boss Single-Line Piping Holes
Bill of material
SGM25A-2
PN
Part No.
SGM25A-2
SGM25A-2
TS
Type Selection
Standard
Configurable
Standard
Configurable
TSY
Type Selection
T1 Type
T2 Type
T1 Type
T2 Type
MAT
Material
SGP Carbon Steel
304 Stainless Steel TP
SGP Carbon Steel
304 Stainless Steel TP
ST
Surface Treatment
Zinc Galvanizing
NP
Normal Pressure
0.7MPa Approximately 7kgf/cm**2 or less
NO
No.
25A
25A
H
H (No. of Holes) Selection
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
P
P (1mm Increment for Configurable)
40
40
mm
S
S (1mm Increment for Configurable)
40
40
mm
Q
Q (1mm Increment for Configurable)
40
40
mm
DD1
d1 (Rc(PT))
3/8
3/8
DD2
d2 (Rc(PT))
1
1
D
34.0
34.0
mm
DD
d
27.6
27.6
mm
DDSGP
d SGM
27.6
27.6
mm
DDSUS
d SUMH
27.2
27.2
mm
V
25
25
mm
T
29.0
29.0
mm