??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
SGW - 3-пальцевый захват¬углового раскрытия
Спецификация
SCHUNK-0305204 SGW 40
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
CALC
Расчет и проектирование захвата инструмента
OW
Угол открытия на губку
ADS
Подпружиненная нажимная деталь
HUB
Ход Подпружиненная нажимная деталь
OWBACKE
Угол открытия на губку
8.000 °
UEBERSPANNUNGSW
Угол закрытия на губку до
2 °
SCHLIESSMOMENT
Закрывающий момент
Nm
EIGENMASSE
Масса
kg
WERKSTUECKGEWIC
Рекомендуемая масса заготовки
kg
FLUIDVERBRAUCHP
Расход среды на двойной ход
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Мин./макс. рабочее давление
4/7 bar
NENNBETRIEBSDRU
Номинальное рабочее давление
6 bar
SCHLIESSZEIT
Время закрытия/открытия
0.02/0.03 s
FINGERLAENGE
Макс. допустимая длина пальца
mm
MASSEFINGER
Макс. допустимая масса на палец
kg
SCHUTZART
Класс защиты IP
20
UMGEBUNGSTEMPER
Мин./макс. температура окружающей среды
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Повторяемость
0.1 mm
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84799070