??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
SGW - Pinza angular de 3 garras
Lista de materiales
SCHUNK-0305204 SGW 40
IDNR
ID
TYP
Denominación
ONLINE
Más información del producto
A la página del producto
CALC
Herramienta de cálculo y diseño "Agarre"
OW
Ángulo de apertura por garra
ADS
Placa de presión en estrella con resorte
HUB
Carrera placa de presión en estrella con resorte
OWBACKE
Ángulo de apertura por garra
8.000 °
UEBERSPANNUNGSW
Ángulo de cierre por garra hasta
2 °
SCHLIESSMOMENT
Par de cierre
Nm
EIGENMASSE
Peso
kg
WERKSTUECKGEWIC
Peso recomendado de la pieza
kg
FLUIDVERBRAUCHP
Consumo de fluido por carrera doble
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Presión de trabajo mín./máx.
4/7 bar
NENNBETRIEBSDRU
Presión nominal de servicio
6 bar
SCHLIESSZEIT
Tiempo de cierre/apertura
0.02/0.03 s
FINGERLAENGE
Longitud máx. admisible de los dedos
mm
MASSEFINGER
Masa máx. admisible por dedo
kg
SCHUTZART
Índice de protección (IP)
20
UMGEBUNGSTEMPER
Temperatura ambiente mín./máx.
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Repetibilidad
0.1 mm
CNSCTN
Número de arancel aduanero
84799070