??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
SGW - Trójpalcowy¬ chwytak kątowy
Lista materiałowa
SCHUNK-0305204 SGW 40
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
CALC
Narzędzie do obliczeń i projektowania chwytania
OW
Kąt otwarcia na szczękę
ADS
Sprężynowy element dociskowy
HUB
Skok sprężynowy element dociskowy
OWBACKE
Kąt otwarcia na szczękę
8.000 °
UEBERSPANNUNGSW
Kąt zamknięcia na szczękę do maks.
2 °
SCHLIESSMOMENT
Moment zamykający
Nm
EIGENMASSE
Ciężar
kg
WERKSTUECKGEWIC
Zalecana masa detalu
kg
FLUIDVERBRAUCHP
Zużycie paliwa podczas podwójnego skoku
cm^3
BETRIEBSDRUCK
Min./maks. ciśnienie robocze
4/7 bar
NENNBETRIEBSDRU
Znamionowe ciśnienie robocze
6 bar
SCHLIESSZEIT
czas zamykania/otwierania
0.02/0.03 s
FINGERLAENGE
Maks. dopuszczalna długość palca
mm
MASSEFINGER
Maks. dopuszczalna masa na palec
kg
SCHUTZART
Stopień ochrony IP
20
UMGEBUNGSTEMPER
Min./maks. temperatura otoczenia
5/90 °C
WIEDERHOLGENAUI
Powtarzalność
0.1 mm
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84799070