??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
RCM
Descrizione
SH Ø 22 - Carico forte
Lista materiale
SH22-060
CODE
-
DO
Diametro del foro
22.0
DI
Diametro della spina
11.0 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
PX
% di utilizzo rispetto SN
0.000 %
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
1138 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
1275 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
1422 N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
BXH
Sezione del profilo
5,10 x 3,70 mm
H
3.700 mm